Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
34.81.7.005.9024
Umgebungstemperatur(°C) | -20 - +60 | Kontaktschalter | 1 Hersteller | SPST-NR | Steuerspannung | 3.5 - 12 V DC |
---|---|---|---|---|---|
Steuerspannung (min.)(V DC) | 3.5 | Steuerspannung (maximal)(V DC) | 12 | Durchschlagfestigkeit(V) | 2500 |
Maximale Temperatur(°C) | +60 | Temperatur(°C) | -20 | Größe (Höhe)(mm) | 15.5 |
Größe (Breite)(mm) | 5 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 28 | Produktart | SSR |
Schaltstrom(A) | 2 | Schaltspannung (maximal)(V DC) | 33 | Schaltspannung (min.)(V DC) | 1.5 |
Modell (Herstellermodell) | 34.81.7.005.9024 | Ausführung (verschied.) | SSR: | Steuerstrom (maximal)(mA) | 7 |
Aktuelle Last(A) | 2 | Steuerspannung(V DC) | 5 | Dauerstrom (maximal)(A) | 2 |
Schaltart (Relais) | Zufälliges Einschalten |
Sie befinden sich auf der Seite für SSR, die Teilenummer ist 34.81.7.005.9024.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 34.81.7.005.9024.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften