Gehäuse oben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

76.352.0736.0

Teilenummer
76.352.0736.0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial Druckguss Zink Klemme ⌀(mm) 3 Farbe Grau
Anschluss - Steckverbindermerkmale + Kabelverschraubung | Kabeleingang (gerade) | Längsstrebe IP-Schutzart IP54
Voreilender Kontakt (PE) nein Hersteller Teilenummer 76.352.0736.0 Paarungszyklen (Betätigungen) 500
Maximale Temperatur(°C) +120 Temperatur(°C) -40 Anzahl der Stifte -
Produktart Gehäuse oben Serie (revos Basisanschlüsse) MIN Terminal ⌀ (maximal)(mm) 14.5
Gewindegröße M20 Modell (Herstellermodell) 76.352.0736.0 Ausführung (verschied.) Gehäuseoberteil
Spannung(V AC) V. AC.

Sie befinden sich auf der Seite für Gehäuse oben, die Teilenummer ist 76.352.0736.0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 76.352.0736.0.

Technischer Support