Temperatur-Tauchfühler

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
Z102A
Z102C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kalibriert auf Länge
(mm)
Temperatur Temperatur (maximal)
(°C)

115.37 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)--50 bis + 220 °C.+220

278.76 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage -810-50 bis + 500 °C.+500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckverbinder (Prüfgerät) 4 mm Steckverbinder Produktart Temperatur Sensortyp Pt1000
Temperatur (min.)(°C) -50

Technischer Support