Teilenummer
|
---|
2100656-BP |
2100657-BP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kalibriert auf | |
---|---|---|---|---|---|
153.35 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | ISO-Standards | |
477.25 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | DAkkS-Standards |
Loading...
Abmessungen Artikel (Länge)(cm) | 12.5 | Produktart | Sensorklemme | Sensortyp | K |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 bis 120 °C. | Temperatur (maximal)(°C) | 120 | Temperatur (min.)(°C) | 0 |
Gewicht(g) | 70.0 | Steckverbinder (Prüfgerät) | Heizschlange - Steckverbinder | Größe (Höhe)(cm) | 1.5 |
Größe (Breite)(cm) | 7 | Temperatur Genauigkeit(°C) | 2.5 ° |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kalibriert auf
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften