Nadelsonde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2100635-BP
2100636-BP
VC-8307390
VC-8603630
VC-8603635
VC-8603645
VC-8603655
VC-8603665
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe (⌀)
(mm)
Kalibriert auf Abholzeit (Details)
(s)
Länge
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Sensortyp Temperatur Temperatur (maximal)
(°C)
Temperatur (min.)
(°C)
Gewicht
(g)
Steckverbinder (Prüfgerät) Abholzeit (Details) Temperatur Genauigkeit
(°C)

141.93 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 3.5ISO-Standards-133-K-100 bis 300 °C.300-10030Heizschlange - Steckverbinder-2.5

466.32 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 3.5DAkkS-Standards-133-K-100 bis 300 °C.300-10030Heizschlange - Steckverbinder-2.5

23.41 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3.5Herstellerstandards (kein Zertifikat)-133-K-100 bis 300 °C.300-10030Heizschlange - Steckverbinder-2.5

50.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3Herstellerstandards (kein Zertifikat)2100170Pt1000-70 bis 250 °C.250-7039.0--0.3

60.69 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3Herstellerstandards (kein Zertifikat)2100170Pt1000-70 bis 250 °C.250-7039.0--0.1

91.49 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1.5Herstellerstandards (kein Zertifikat)-100170Pt1000-70 bis 250 °C.250-7039.0-1 s0.15

71.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1.5Herstellerstandards (kein Zertifikat)1100137Pt1000-70 bis 250 °C.250-7015.0--0.15

67.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3--120170Pt1000-70 bis 400 °C.400-7045.0-10 s0.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart Nadelsonde

Technischer Support