Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1427HK
Farbe | Grau | Kompatibel mit (Details) | ZGRP-Serie 1590 | Werkstoff | Polyester |
---|---|---|---|---|---|
Größe (Höhe)(mm) | 15 | Größe (Breite)(mm) | 45 | Größe (⌀)(mm) | 35 |
Produktart | Scharnier | RoHS-konform | Ja | Modell (Herstellermodell) | 1427HK |
Sie befinden sich auf der Seite für Scharnier, die Teilenummer ist 1427HK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1427HK.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften