Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6GK51080BA002AC2
Ambient temperature (max.)(°C) | +70 | Interfaces (PC/multimedia) | RJ45 | IP rating | IP20 |
---|---|---|---|---|---|
Min. ambient temperature(°C) | -40 | No. of 10/100 Mbps ports(x) | 8 | Operating voltage(V) | 31.2 |
Product size (height)(mm) | 147 | Product size (depth)(mm) | 125 | Product size (width)(mm) | 60 |
Product type | Industrial Ethernet switch | Transfer rate(Mbps) | 10 / 100 | Type (manufacturer type) | SCALANCE XC108 |
Weight(g) | 850.0 | Working principle | Unmanaged switch | Anzahl der MAC-Adressen | 2048 |
Sie befinden sich auf der Seite für Industrieller Ethernet Switch SCALANCE XC108, die Teilenummer ist 6GK51080BA002AC2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6GK51080BA002AC2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften