Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
737074
Farbe | Weiß | grau | rot | schwarz | blau | Steckverbindermerkmale | Sortiment Zinn | + Aderendhülsen | Kontaktmaterial | Kupfer. verzinnt |
---|---|---|---|---|---|
Land Farbcode | DIN | Querschnitt (maximal)(mm²) | 2.5 | Isoliert | Teilweise isoliert |
Isolierendes Material | Polypropylen (PP) | Hersteller Teilenummer | 737074 | Querschnitt(mm²) | 0.5 |
Produktart | Ferrule gesetzt | RoHS-konform | Ja | Modell (Herstellermodell) | 737074 |
Sie befinden sich auf der Seite für TRU COMPONENTS 737074 Ferrulenset 0,50 mm² 2,50 mm² weiß, grau, rot, schwarz, die Teilenummer ist 737074.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 737074.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften