Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
45216 |
58078-3 |
69355 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kompatibel mit-Steckverbindern | Querschnitt (maximal) (mm²) | Hersteller Teilenummer | Querschnitt (mm²) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,658.83 € | 1 | 14 Arbeitstage | Endverbinder | 2.10 | 45216 | 0.303 | 45216 | ||
1,105.16 € | 1 | 22 Arbeitstage | 2,8 mm Flachstecker | 4,8 mm Flachstecker | 6,3 mm Flachstecker | - | 58078-3 | - | 58078-3 | ||
3,000.48 € | 1 | 14 Arbeitstage | Ringanschluss | Steckverbinder | 10.40 | 69355 | 6.70 | 69355 |
Loading...
Farbe | Schwarz | Produktart | Crimpwerkzeug | RoHS-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kompatibel mit-Steckverbindern
Querschnitt (maximal)(mm²)
Hersteller Teilenummer
Querschnitt(mm²)
Modell (Herstellermodell)
Optionale Eigenschaften