Fehlerstromschutzschalter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5SV36424KK14
5SV36444
5SV36444KK14
5SV36464
5SV36474
5SV36474KK14
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennstrom
(A)
Ausführung

778.71 €

1 12 Arbeitstage 25-

345.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 40-

805.47 €

1 12 Arbeitstage 40B+

513.96 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 63-

1,364.36 €

1 12 Arbeitstage 80B

1,506.83 €

1 12 Arbeitstage 80-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Differenzstrom(A) 0.3 Nennspannung(V) 400 Anzahl der Stifte 4
Größe (Höhe)(mm) 90 Größe (Tiefe)(mm) 70 Größe (Breite)(mm) 72
Produktart RCCB Ausschaltzeiten Kapazität(kA) 0.8

Technischer Support