Lichtbogenfehlererkennungseinheit MCB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5SV60166KK06
5SV60166KK10
5SV60166KK13
5SV60166KK16
5SV60167KK06
5SV60167KK10
5SV60167KK13
5SV60167KK16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Differenzstrom
(A)
Sicherungsgröße Nennstrom
(A)
Freigabeeigenschaften Ausführung (verschied.)

151.25 €

1 3 Arbeitstage -16B-

123.24 €

1 3 Arbeitstage -110B-

158.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 0.03-13B-

125.63 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -116B-

162.45 €

1 9 Arbeitstage -16C-

158.89 €

1 3 Arbeitstage -110CAbsicherung Kombination 230 V

164.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.03-13C-

123.24 €

1 3 Arbeitstage -116C-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Weiß Nennspannung(V) 230 Anzahl der Stifte 2
Größe (Höhe)(mm) 90 Größe (Tiefe)(mm) 68.5 Größe (Breite)(mm) 18
Produktart AFDD

Technischer Support