Nichtmetallische HelaGuard-Leitungen【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

166-12013

Teilenummer
166-12013
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

74.07 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Leitung Funktionen halogenfrei | UV-beständig | ölbeständig Durchmesser(mm) 10
Hersteller Teilenummer 166-12013 Werkstoff Polyamid 6 Maximale Temperatur(°C) +120
Temperatur(°C) -40 Durchmesser(mm) 13.0 Produktart Ärmel
RoHS-konform Ja Modell (Herstellermodell) HG-ELWS12-PA6-BK (50)

Sie befinden sich auf der Seite für Nichtmetallische HelaGuard-Leitungen, die Teilenummer ist 166-12013.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 166-12013.

Technischer Support