Potenzialverteiler , modular
- Standard-Stückpreis:
-
4.69 €
- Lieferzeit:
-
23 Arbeitstage
Reihenklemme für die Potentialverteilung. Mit hoher Kontaktdichte.
Grundlegende Spezifikationen
-
- Art des elektrischen Anschlusses 1
- Steckanschluss
-
- Verbindungsposition
- Über
-
- Anzahl der Ebenen
- 1
-
- Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
- 7
-
- Material Isolationskörper
- Thermoplast
-
- Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
- V0
-
- Verschlussplatte erforderlich
- wahr
-
- Farbe
- Beige
-
- Befestigungsmethode
- DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm
-
- Nennspannung(V)
- 500
-
- Länge(mm)
- 85.5
-
- Betriebstemperatur(°C)
- -60|130
-
- Breite/ Rasterabmessung(mm)
- 8.1
-
- Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
- 47
-
- Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
- 0.5|6
-
- Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
- 0.5|6
-
- Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
- 0.5|6
-
- Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
- 0.5|6
-
- Bemessungsstrom in(A)
- 41