Blitz- / Überspannungsableiter Typ 1 / 2, F-MS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2801136

Teilenummer
2801136
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

160.90 €

2 25 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm Blitzimpulsstrom (10/350 µs)(kA) 50 Mit Fernerkundungskontakt falsch
Anzahl der Leiter (ohne Erdung) - Bauart 1 modularer Abstand Spannungsschutzwert(kV) 1.7
geeignet für Außenanwendung - Anstrengend falsch Befolgen Sie die aktuelle Löschfähigkeit(kA) 0.1
Maximale Spannung AC(V) 264 Nennentladungsstoßstrom (8/20)(kA) 12.5 Nennspannung AC(V) 240
Nennspannung DC(V) - Kategorie Modell 1 wahr Schutzpegel LN(kV) -
Signalisierung am Devise Optik Maximale Spannung DC(V) - Schutzart (IP) -
Schutzpegel N-PE(kV) - Integrierte Sicherung - Maximaler Leiterquerschnitt fest (fest, verseilt)(mm²) 35
Maximaler Leiterquerschnitt flexibel (feinsträngig)(mm²) 25 Schutzpegel (DC + - DC-)(kV) - Schutzpegel (DC + / DC- - PE)(kV) -
Spezifische Energie (W/R)(kJ/Ohm) - Netzform DC - Netzform IT -
Netzform TN - Netzform TN-C - Netzform TN-S wahr
Netzform TT - Netzform andere - Netzform TN-CS AAO628

Sie befinden sich auf der Seite für Blitz- / Überspannungsableiter Typ 1 / 2, F-MS, die Teilenummer ist 2801136.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2801136.

Technischer Support