Wanddurchführungsklemme, HDFK

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0707743
0708713
0708739
0709149
0709877
0714011
0714037
0717050
0717063
0717351
0717364
0717665
0717979
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Nennspannung
(V)
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Breite/ Rasterabmessung
(mm)
Art der elektrischen Anschluss 2 Dicke der Montageplatte
(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)
Werkstoff des Isolation Bemessungsstrom in
(A)

9.22 €

50 7 Arbeitstage Grau500V015.1Schraubverbindung1|66|354|2510|252.5|10Sonstige101

13.67 €

20 79 Arbeitstage Grau690V218.8Schraubverbindung-|-16|5010|5016|506|16Sonstige150

12.42 €

20 79 Arbeitstage Grau690V018.8Schraubverbindung1|616|5010|5016|506|16Sonstige150

7.30 €

50 37 Arbeitstage Grün/Gelb500V015.1Sonstige-|-6|354|2510|252.5|10Sonstige101

7.20 €

50 7 Arbeitstage Grün/Gelb76-12.1Schraubverbindung-|--|--|--|--|--76

3.62 €

100 37 Arbeitstage Grau400V08.1Schraubverbindung-|-0.2|60.25|40.2|40.2|1.5Sonstige32

31.86 €

10 40 Arbeitstage Grau1000V025Schraubverbindung1|635|9525|9535|9525|35Sonstige232

4.70 €

50 37 Arbeitstage Grau400V010.1Lötflag- Anschluss-|-0.5|160.5|100.5|100.5|4Sonstige57

8.20 €

50 37 Arbeitstage Grau500V012.1Sonstige-|-0.5|250.5|160.5|160.5|6-76

9.22 €

50 37 Arbeitstage Grau500V015.1Schraubverbindung-|-6|354|2510|252.5|10Sonstige101

31.86 €

10 37 Arbeitstage Grau1000V025Schraubverbindung1|625|9525|9535|9516|35Sonstige232

22.99 €

10 7 Arbeitstage Grün/Gelb630V025Sonstige1|635|9530|9535|9525|35Sonstige232

31.24 €

10 37 Arbeitstage Grau1000V025Sonstige1|635|9525|9535|9525|35Sonstige232

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode - Anzahl der Pole 1 Betriebstemperatur(°C) -|-
Anzahl der Klemmpositionen pro Pol - Schließplatte erforderlich falsch Art der elektrischen Anschluss 1 Schraubverbindung
Mit integriertem Flansch - Maß senkrecht zur Innenseite der Montageplatte(mm) - Maß parallel zur Innenseite der Montageplatte(mm) -
Maß senkrecht zur Außenseite der Montageplatte(mm) - Abmessung parallel zur Außenseite der Montageplatte(mm) - Anschlussposition -
Explosionsgeprüfte Version 'ex e' -

Technischer Support