Thermoelektrisches Spannungsklemmenpaar, MTKD-NICR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3100076

Teilenummer
3100076
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.19 €

50 19 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm Farbe Grau Nennspannung(V) 400
Länge(mm) 46.2 Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Breite/ Rasterabmessung(mm) 10.4 Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) 39.9 Schließplatte erforderlich wahr
Art der elektrischen Anschluss 1 Schraubverbindung Art der elektrischen Anschluss 2 Schraubverbindung Art des thermischen Elements NiCr/CuNi44
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 1 Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene 4 Intern verbundene Stufen falsch
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.2|4 Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.2|1.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.2|2.5
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.2|2.5 Werkstoff des Isolation Sonstige Anschlussposition -
Bemessungsstrom in(A) 1

Sie befinden sich auf der Seite für Thermoelektrisches Spannungsklemmenpaar, MTKD-NICR, die Teilenummer ist 3100076.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3100076.

Technischer Support