Kontakteinsatz, HC-Q04

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1419898
1419899
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kontaktschalter

7.69 €

24 7 Arbeitstage Stift

7.69 €

24 7 Arbeitstage Bus

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) - Höhe(mm) - Tiefe(mm) -
Nennspannung(V) 830 Mit Absicherung falsch Anzahl der Pole 4
Umgebungstemperatur(°C) -40|125 Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Spannung(kV) 8 Art der elektrischen Anschluss Crimpanschluss Material der Kontaktfläche Sonstige
Überspannungskategorie III Verschmutzungsgrad 3 Durchmesser Steckkontakt(mm) 4
Kontakteinsatz ohne Kontakte wahr Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 1.5|6 Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 1.5|6
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 1.5|6 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) -|- Mit Schutzleiter falsch
Materialkontakt Andere Kupfer Material Steckverbinder des Steckverbinder Thermoplast Bemessungsstrom in(A) 40
Material des Kontakteinsatzes - Minimale Anzahl von Steckzyklen - Anzahl der Kontakte -
Anzahl der Kontakte -

Technischer Support