Kabelverschraubung, G-ESSWU

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1411089
1411090
1411091
1411093
1411095
1411099
1411100
1411101
1411102
1411103
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schlüsselweite
(mm)
sechskant (hexagonal)
(mm)
Geeignet für Durchmesser der Leitung
(mm)

119.22 €

10 47 Arbeitstage 2426.49.5|15.9

38.54 €

10 7 Arbeitstage 30.533.612.5|20.9

148.05 €

10 61 Arbeitstage 30.533.612.5|20.9

193.67 €

10 61 Arbeitstage 37.541.318.2|26.2

328.84 €

5 47 Arbeitstage 4650.623.7|33.9

459.47 €

1 47 Arbeitstage 5560.527.9|40.4

219.01 €

5 47 Arbeitstage 707740.4|53.1

919.99 €

1 47 Arbeitstage 707740.4|53.1

380.79 €

1 47 Arbeitstage 808854.6|65.9

1,014.71 €

1 47 Arbeitstage 808854.6|65.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewindelänge(mm) 15 Farbe Sonstige Werkstoff Sonstige
Gewindeausführung Metrisch Modell - Halogen falsch
Schlagfest falsch RAL-Nummer - Oberflächenschutz Sonstige
Biegeradiusschutz / Trompetenfackel falsch Mit Zugentlastung wahr Gescreent -
EMV-Version - Glasfaserverstärkt falsch Art der Dichtung -
Werkstoffgüte Sonstige Arbeitstemperatur(°C) -60|130 Gewindesteigung(mm) 1.5
Explosionsgeprüfte Version - Flachkabel falsch Multi-Seal-Bereich -
Mit Kontermutter falsch Trennbare Verschraubung - Schutzart (IP) IP66
Für Ex-Zonen- Gas - Nenngewindegröße Zoll / Gasrohrgewinde - Gewindegröße metrisch / PG -
Für Ex-Zonenstaub - Für gepanzerte Kabel - Einrasten -

Technischer Support