Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1411076 |
1411078 |
1411080 |
1411082 |
1411084 |
1411085 |
1411086 |
1411087 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schlüsselweite (mm) | sechskant (hexagonal) (mm) | Geeignet für Durchmesser der Leitung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.94 € | 20 | 47 Arbeitstage | 27 | 29.7 | 6.5|14 | |||
78.78 € | 20 | 47 Arbeitstage | 36 | 39.6 | 11.1|20 | |||
95.20 € | 10 | 47 Arbeitstage | 41 | 45.1 | 17|26.3 | |||
165.26 € | 2 | 47 Arbeitstage | 50 | 55 | 23.5|32.2 | |||
66.21 € | 4 | 47 Arbeitstage | 60 | 66 | 35.6|44.1 | |||
347.53 € | 2 | 47 Arbeitstage | 60 | 66 | 35.6|44.1 | |||
114.15 € | 2 | 47 Arbeitstage | 75 | 82.5 | 47.2|56 | |||
519.76 € | 2 | 47 Arbeitstage | 75 | 82.5 | 47.2|56 |
Loading...
Gewindelänge(mm) | 15 | Farbe | Sonstige | Werkstoff | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeausführung | Metrisch | Modell | - | Halogen | falsch |
Schlagfest | falsch | RAL-Nummer | - | Oberflächenschutz | Sonstige |
Biegeradiusschutz / Trompetenfackel | falsch | Mit Zugentlastung | wahr | Gescreent | - |
EMV-Version | - | Glasfaserverstärkt | falsch | Art der Dichtung | - |
Werkstoffgüte | Sonstige | Arbeitstemperatur(°C) | -60|130 | Gewindesteigung(mm) | 1.5 |
Explosionsgeprüfte Version | - | Flachkabel | falsch | Multi-Seal-Bereich | - |
Mit Kontermutter | falsch | Trennbare Verschraubung | - | Schutzart (IP) | IP66 |
Für Ex-Zonen- Gas | - | Nenngewindegröße Zoll / Gasrohrgewinde | - | Gewindegröße metrisch / PG | - |
Für Ex-Zonenstaub | - | Für gepanzerte Kabel | - | Einrasten | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schlüsselweite(mm)
sechskant (hexagonal)(mm)
Geeignet für Durchmesser der Leitung(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften