Prüfstecker, PS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3030996
3031005
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Modul-Abstand
(mm)

6.38 €

30 22 Arbeitstage 6.2

6.43 €

30 65 Arbeitstage 8.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennspannung(V) - Anzahl der Pole 1 Art der elektrischen Anschluss Sonstige
Tackable wahr Abisolierlänge(mm) - Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.14|1
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.25|0.75 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.14|1 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.14|1

Technischer Support