Einbaurahmen, SI-M

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1404493
1404494
1407588
1407589
1407592
1407593
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)

53.12 €

4 7 Arbeitstage 66

84.37 €

3 7 Arbeitstage 131

57.82 €

4 33 Arbeitstage 66

93.77 €

2 33 Arbeitstage 131

54.70 €

4 7 Arbeitstage 66

87.44 €

3 7 Arbeitstage 131

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunststoff Höhe(mm) 34.5 Geeignet für die Breite des Gebäudegebäudes(mm) -
Anzahl der Höheneinheiten - Oberflächenbehandlung Sonstige Geeignet für die Höhe(mm) -

Technischer Support