Wanddurchführung, Q

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1437274
1584787
1585045
1640634
1641497
1641659
1670277
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kontaktmaterial Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Anzahl der Pole Länge
(mm)
Spannung
(kV)
Anschlussgröße Gewinde Polkodifizierung Farbkodierung/ Kontakteinsatz Farbe des separaten Adapter

32.63 €

6 40 Arbeitstage Sonstige242415500455.96M20-SchwarzSchwarz

18.74 €

10 26 Arbeitstage CuZn242417.5500455.96M20-SchwarzSchwarz

22.65 €

10 26 Arbeitstage CuZn242415500455.96M20-SchwarzSchwarz

9.51 €

20 26 Arbeitstage Sonstige19199160341.34M161, 2, 3GrünSonstige

9.74 €

20 26 Arbeitstage CuZn19199160341.34M161, 2, 3SchwarzSchwarz

10.67 €

20 26 Arbeitstage CuZn242417.5500355.96M201, 2, 3SchwarzSchwarz

9.07 €

30 98 Arbeitstage Sonstige34.322.517.5250242.36-1, 2GrünSonstige

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell - Halogen falsch Verbindungsausführung -
Farbgehäuse - Art der Verriegelung - Materialgehäuse Sonstige
Beschaffenheit der Oberfläche Kontakte Sonstige Verschmutzungsgrad - Winkel des Steckers -
Mechanische Codierung falsch Continuity Widerstand(mOhm) - Neigungswinkel(°) -|-
Schutzart (IP) IP65 Anzahl der Anschlüsse pro Pol 1 Feuerlast(kWh) -
Eingebaute Version - Anschlussquerschnitt (feinsträngig)(mm²) -|- Verbindungsquerschnitt (Vollkern)(mm²) -|-
Maximales Kontaktteil mit kontinuierlicher Temperaturbeständigkeit(°C) - Maximale kontinuierliche Zugentlastung bei Temperaturbeständigkeit(°C) - Länge Lötstift(mm) -
Wanddicke Gehäuse(mm) -

Technischer Support