Überspannungsschutzgerät Typ 2 / 3, PLT-SEC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2907918
2907927
2907928
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spannungsschutzwert
(kV)
Maximale Spannung AC
(V)
Nennspannung AC
(V)
Schutzpegel LN
(kV)
Schutzpegel L-PE/N-PE
(kV)
Maximale Spannung DC
(V)

128.70 €

5 7 Arbeitstage 0.751501200.750.85150

128.70 €

5 7 Arbeitstage 0.751501200.750.85150

128.70 €

5 7 Arbeitstage 1.252642401.251.4275

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm Mit Fernerkundungskontakt wahr Anzahl der Pole 2
Gesamtentladestrom (8/20) (L + N-PE)(kA) 5 Nennentladungsstoßstrom (8/20) (LN)(kA) 5 Nennlaststrom(A) 26
Nennspannung DC(V) - Kategorie 3 wahr Signalisierung am Devise Optik
Schutzart (IP) - Mit Filter falsch Maximaler Leiterquerschnitt fest (fest, verseilt)(mm²) 4
Maximaler Leiterquerschnitt flexibel (feinsträngig)(mm²) 2.5 Gesamtentladestrom (8/20) (L1 + L2 + L3 + N-PE)(kA) -

Technischer Support