N Trennklemmenblock, UTN

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3245024
3245040
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V)
Breite/ Rasterabmessung
(mm)
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe
(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)
Bemessungsstrom in
(A)

2.71 €

100 7 Arbeitstage 2506.247.50.14|60.25|40.14|60.14|1.532

3.29 €

100 7 Arbeitstage 40010.246.90.5|160.5|100.5|160.5|457

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Blau Befestigungsmethode Sonstige Anzahl der Klemmpositionen 1
Länge(mm) 55 Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige
Verbindungsplatte erforderlich wahr Geeignet für N-Sammelschiene - Art der elektrischen Anschluss Schraubverbindung
Werkstoff des Isolation Sonstige

Technischer Support