DIN-Schienenbusverbinder, TBUS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2695439
2869728
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Breite
(mm)
Modularer Abstand (MW)

11.72 €

20 7 Arbeitstage ---

11.72 €

20 7 Arbeitstage Grün6.20.00381

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff - Höhe(mm) - Tiefe(mm) -
RAL-Nummer - Betriebstemperatur(°C) -|- Art des Gehäuses -
Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik - Side-by-Side-Gehäuse - Schienenmontage möglich falsch
Wandmontage möglich falsch Mit Screening falsch Schutzart (IP) -
Oberflächenbehandlung - Mit Lüftungsschlitzen falsch Schutzart (IP) (NEMA) -

Technischer Support