Gehäuse-Set, DEV-KIT, EH 45

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2202529

Teilenummer
2202529
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.04 €

14 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Sonstige Werkstoff Sonstige Breite(mm) 45
Höhe(mm) 75.4 Tiefe(mm) 75.4 RAL-Nummer -
Betriebstemperatur(°C) -40|80 Art des Gehäuses - Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik -
Side-by-Side-Gehäuse - Modularer Abstand (MW) 0.045 Schienenmontage möglich falsch
Wandmontage möglich falsch Mit Screening falsch Schutzart (IP) -
Oberflächenbehandlung - Mit Lüftungsschlitzen - Schutzart (IP) (NEMA) -

Sie befinden sich auf der Seite für Gehäuse-Set, DEV-KIT, EH 45, die Teilenummer ist 2202529.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2202529.

Technischer Support