DIN-Schienen-Gehäuse, ME

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1154706
2200259
2200279
2200335
2200535
2200536
2200537
2200538
2200539
2200540
2200541
2200543
2200544
2200545
2200703
2201853
2201854
2201856
2201858
2201859
2201860
2201861
2279499
2697437
2697550
2697657
2706027
2706030
2706043
2706771
2707385
2707408
2707482
2709529
2709765
2709781
2713010
2713081
2713418
2735564
2735975
2735988
2735991
2853394
2853404
2853637
2854034
2854047
2854050
2854063
2854209
2854584
2869058
2869511
2906759
2906775
2906791
2907198
2907208
2907224
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Breite
(mm)
Tiefe
(mm)
RAL-Nummer Betriebstemperatur
(°C)
Modularer Abstand (MW) Schienenmontage möglich Mit Screening Mit Lüftungsschlitzen

9.20 €

500 29 Arbeitstage -22.684.8--40|105-wahr--

35.27 €

10 25 Arbeitstage Sonstige45.2107.37035-40|1050.045wahrfalsch-

18.43 €

10 7 Arbeitstage Sonstige90.4107.37035-40|1000.09wahr--

14.47 €

250 16 Arbeitstage Sonstige45.2107.37035-40|1050.045wahrfalsch-

19.11 €

10 28 Arbeitstage Sonstige67.8107.37035-40|105-wahrfalsch-

23.81 €

10 28 Arbeitstage Sonstige90.4107.37035-40|105-wahrfalsch-

95.67 €

10 28 Arbeitstage Sonstige67.8107.37035-40|105-wahrfalsch-

105.07 €

8 28 Arbeitstage Sonstige90.4107.37035-40|100-wahrfalsch-

94.72 €

10 28 Arbeitstage Sonstige67.8107.37035-40|100-wahrfalschfalsch

103.12 €

8 28 Arbeitstage Sonstige90.4107.37035-40|100-wahrfalsch-

102.27 €

10 28 Arbeitstage Sonstige67.8107.37035-40|105-wahrfalsch-

111.72 €

8 29 Arbeitstage Sonstige90.4107.37035-40|105-wahrfalsch-

17.64 €

20 18 Arbeitstage Sonstige67.8107.37035-40|105-wahrfalsch-

22.39 €

10 18 Arbeitstage Sonstige90.4107.37035-40|105-wahrfalsch-

8.09 €

250 18 Arbeitstage Schwarz22.6107.39005-40|1050.0225wahrfalsch-

25.24 €

10 25 Arbeitstage Sonstige35.2107.37035-40|1050.035wahr--

28.41 €

10 26 Arbeitstage Sonstige45.2107.37035-40|1050.045wahr--

27.98 €

10 25 Arbeitstage Sonstige22.6107.37035-40|1050.0225wahr--

37.38 €

10 25 Arbeitstage Sonstige45.2107.37035-40|1050.045wahr--

34.21 €

10 25 Arbeitstage Sonstige17.6107.37035-40|1000.0175wahr--

39.49 €

10 29 Arbeitstage Sonstige35.2107.37035-40|1050.035wahr--

6.90 €

30 26 Arbeitstage Sonstige22.644.37035-40|1050.0225wahr--

33.42 €

250 25 Arbeitstage Grün22.6107.36021-40|1050.0225wahrfalsch-

2.71 €

70 26 Arbeitstage Sonstige22.6747035-40|1050.0225falschfalsch-

7.56 €

30 25 Arbeitstage Rot12.6107.33001-40|1050.0125wahrfalsch-

32.31 €

10 7 Arbeitstage Grün17.6107.36021-40|1050.0175wahrfalsch-

28.67 €

10 32 Arbeitstage Grün22.684.8--40|1050.0225wahrfalschfalsch

34.21 €

10 26 Arbeitstage Grün22.684.8--40|1050.0225wahrfalschfalsch

34.21 €

10 25 Arbeitstage Grün22.684.8--40|1050.0225wahrfalschfalsch

29.30 €

10 15 Arbeitstage Grün35.2107.36021-40|1050.035wahrfalsch-

8.40 €

30 19 Arbeitstage Grün22.6107.36021-40|1050.0225wahrfalsch-

8.40 €

30 19 Arbeitstage Grün22.6107.36021-40|1050.0225wahrfalsch-

25.87 €

10 15 Arbeitstage Sonstige22.6107.37035-40|1050.0225wahrfalsch-

8.17 €

30 32 Arbeitstage Grün17.6107.36021-40|1050.0175wahrfalsch-

28.20 €

10 15 Arbeitstage Grün45.2107.3--40|1050.045wahrfalschfalsch

6.56 €

100 26 Arbeitstage Sonstige22.684.87035-40|1050.0225wahrfalsch-

12.83 €

20 25 Arbeitstage Grün45.2107.36021-40|1050.045wahrfalsch-

33.00 €

10 7 Arbeitstage Grün35.2107.36021-40|1000.035wahrfalsch-

20.49 €

10 15 Arbeitstage Grün35.2107.36021-40|1050.0225wahrfalsch-

39.49 €

10 15 Arbeitstage Grün35.2107.3--40|1050.035wahrfalsch-

21.81 €

10 32 Arbeitstage Grün22.684.8--40|1050.0225wahrfalschfalsch

21.81 €

10 15 Arbeitstage Grün22.684.8--40|1050.0225wahrfalschfalsch

28.67 €

10 26 Arbeitstage Grün22.684.8--40|1050.0225wahrfalschfalsch

28.30 €

10 26 Arbeitstage Grün22.6107.36021-40|1050.0225wahrfalsch-

2.79 €

70 16 Arbeitstage Grün22.6746021-40|1050.0225falschfalschfalsch

25.24 €

10 15 Arbeitstage Grün35.2107.36021-40|1050.035wahrfalschfalsch

30.10 €

10 26 Arbeitstage Sonstige17.6107.37035-40|1000.0175wahrfalsch-

30.99 €

10 7 Arbeitstage Sonstige22.6107.37035-40|1000.0225wahrfalsch-

34.21 €

10 15 Arbeitstage Sonstige35.2107.37035-40|1050.035wahrfalsch-

38.70 €

10 25 Arbeitstage Sonstige45.2107.37035-40|1000.045wahrfalsch-

27.98 €

10 26 Arbeitstage Grün22.6107.36021-40|1050.0225wahrfalsch-

2.33 €

80 12 Arbeitstage Sonstige17.6747035-40|1050.0175falschfalsch-

9.66 €

20 7 Arbeitstage Sonstige22.6107.37035-40|1050.0225wahrfalsch-

12.83 €

20 7 Arbeitstage Sonstige45.2107.37035-40|1050.045wahrfalschfalsch

7.56 €

30 7 Arbeitstage Grün12.6107.36021-40|1050.0125wahrfalschfalsch

7.82 €

30 7 Arbeitstage Grün17.6107.36021-40|1050.0175wahrfalsch-

9.20 €

20 16 Arbeitstage Grün12.6107.3--40|1050.0125wahrfalschfalsch

11.51 €

20 7 Arbeitstage Grün35.2107.36021-40|1050.035wahrfalschfalsch

11.51 €

20 7 Arbeitstage Grün35.2107.3--40|1050.035wahrfalschfalsch

12.83 €

20 12 Arbeitstage Grün35.2107.3--40|1050.035wahrfalschfalsch

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunststoff Höhe(mm) 99 Art des Gehäuses -
Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik - Side-by-Side-Gehäuse - Wandmontage möglich falsch
Schutzart (IP) - Oberflächenbehandlung - Schutzart (IP) (NEMA) -

Technischer Support