Montageplatte, EM-MP

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2943712

Teilenummer
2943712
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.01 €

20 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grün Werkstoff Kunststoff Breite(mm) 45
Höhe(mm) - Tiefe(mm) 68 RAL-Nummer -
Betriebstemperatur(°C) -40|105 Art des Gehäuses - Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik -
Side-by-Side-Gehäuse - Modularer Abstand (MW) 0.045 Schienenmontage möglich falsch
Wandmontage möglich falsch Mit Screening falsch Schutzart (IP) -
Oberflächenbehandlung - Mit Lüftungsschlitzen - Schutzart (IP) (NEMA) -

Sie befinden sich auf der Seite für Montageplatte, EM-MP, die Teilenummer ist 2943712.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2943712.

Technischer Support