DIN-Schiene gelocht, NS 15

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1207644
1207645
1207646
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)

3.03 €

60 9 Arbeitstage 250

4.38 €

60 9 Arbeitstage 500

7.06 €

40 9 Arbeitstage 1000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Modell - Höhe(mm) 5.5
Materialstärke(mm) 1 Durchschlags - Form Langer Schlitz Form des Loches Abstand zentrisch(mm) 20
Oberflächenbehandlung Verzinkt

Technischer Support