Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2203328 |
2203329 |
2203330 |
2203331 |
2203332 |
2203333 |
2203334 |
2203335 |
2203337 |
2203340 |
2203343 |
2203345 |
2203443 |
2203444 |
2203445 |
2203446 |
2203447 |
2203448 |
2203450 |
2203451 |
2203453 |
2203454 |
2203455 |
2203456 |
2203457 |
2203458 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | RAL-Nummer | Modularer Abstand (MW) | Mit Screening | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.38 € | 6 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 125 | 87 | 47 | 7035 | 0.125 | falsch | |||
35.38 € | 6 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 125 | 87 | 47 | 9005 | 0.125 | - | |||
39.07 € | 5 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 125 | 87 | 67 | 9005 | 0.125 | - | |||
39.07 € | 5 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 125 | 87 | 67 | 7035 | 0.125 | falsch | |||
42.82 € | 5 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 145 | 125 | 47 | 7035 | 0.145 | falsch | |||
42.82 € | 5 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 145 | 125 | 47 | 9005 | 0.145 | - | |||
46.52 € | 4 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 145 | 125 | 67 | 7035 | 0.145 | falsch | |||
46.52 € | 4 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 145 | 125 | 67 | 9005 | 0.145 | - | |||
52.75 € | 4 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 195 | 145 | 47 | 9005 | 0.195 | - | |||
56.44 € | 4 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 195 | 145 | 67 | 9005 | 0.195 | - | |||
63.25 € | 3 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 237 | 195 | 47 | 9005 | 0.237 | - | |||
67.00 € | 3 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 237 | 195 | 67 | 9005 | 0.237 | - | |||
35.38 € | 6 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 125 | 87 | 47 | 7035 | 0.125 | - | |||
35.38 € | 6 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 125 | 87 | 47 | 9005 | 0.125 | - | |||
39.07 € | 5 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 125 | 87 | 67 | 7035 | 0.125 | - | |||
39.07 € | 5 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 125 | 87 | 67 | 9005 | 0.125 | - | |||
42.82 € | 5 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 145 | 125 | 47 | 7035 | 0.145 | - | |||
42.82 € | 5 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 145 | 125 | 47 | 9005 | 0.145 | - | |||
46.52 € | 4 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 145 | 125 | 67 | 7035 | 0.145 | - | |||
46.52 € | 4 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 145 | 125 | 67 | 9005 | 0.145 | - | |||
52.75 € | 4 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 195 | 145 | 47 | 7035 | 0.195 | - | |||
52.75 € | 4 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 195 | 145 | 67 | 7035 | 0.195 | - | |||
63.25 € | 3 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 237 | 195 | 47 | 7035 | 0.237 | - | |||
63.25 € | 3 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 237 | 195 | 47 | 9005 | 0.237 | - | |||
67.00 € | 3 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 237 | 195 | 67 | 7035 | 0.237 | - | |||
67.00 € | 3 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 237 | 195 | 67 | 9005 | 0.237 | - |
Loading...
Werkstoff | Kunststoff | Betriebstemperatur(°C) | -40|100 | Art des Gehäuses | - |
---|---|---|---|---|---|
Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik | - | Side-by-Side-Gehäuse | - | Schienenmontage möglich | falsch |
Wandmontage möglich | falsch | Schutzart (IP) | - | Oberflächenbehandlung | - |
Mit Lüftungsschlitzen | - | Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
RAL-Nummer
Modularer Abstand (MW)
Mit Screening
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften