Montagesockel-Gehäuse, ME PLC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2201499
2201500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

24.29 €

10 7 Arbeitstage

24.29 €

10 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Sonstige Werkstoff Kunststoff Breite(mm) 40
Höhe(mm) 180.1 Tiefe(mm) 131.1 RAL-Nummer 7035
Betriebstemperatur(°C) -40|105 Art des Gehäuses - Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik -
Side-by-Side-Gehäuse - Modularer Abstand (MW) 0.04 Schienenmontage möglich falsch
Wandmontage möglich falsch Mit Screening falsch Schutzart (IP) -
Oberflächenbehandlung - Mit Lüftungsschlitzen - Schutzart (IP) (NEMA) -

Technischer Support