Basisverriegelung, ME MF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2707466
2908281
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Schienenmontage möglich

1.35 €

150 15 Arbeitstage -falsch

1.34 €

150 7 Arbeitstage 17.5wahr

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe - Werkstoff - Höhe(mm) 30
Tiefe(mm) 6.5 RAL-Nummer - Betriebstemperatur(°C) -|-
Art des Gehäuses - Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik - Side-by-Side-Gehäuse -
Modularer Abstand (MW) - Wandmontage möglich falsch Mit Screening falsch
Schutzart (IP) - Oberflächenbehandlung - Mit Lüftungsschlitzen -
Schutzart (IP) (NEMA) -

Technischer Support