Handgehäuse, HCS-C MAXI

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2203165
2203166
2203167
2203168
2203170
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

38.44 €

5 40 Arbeitstage

38.33 €

5 40 Arbeitstage

52.38 €

4 40 Arbeitstage

85.96 €

3 40 Arbeitstage

91.34 €

2 40 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Sonstige Werkstoff Sonstige Breite(mm) 94
Höhe(mm) 182.5 Tiefe(mm) 39 RAL-Nummer 7035
Betriebstemperatur(°C) -|- Art des Gehäuses - Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik -
Side-by-Side-Gehäuse - Modularer Abstand (MW) 0.094 Schienenmontage möglich falsch
Wandmontage möglich falsch Mit Screening falsch Schutzart (IP) -
Oberflächenbehandlung - Mit Lüftungsschlitzen - Schutzart (IP) (NEMA) -

Technischer Support