Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Werkstoff | Sonstige | Breite(mm) | 16.2 | Höhe(mm) | 16.2 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 13.5 | RAL-Nummer | - | Betriebstemperatur(°C) | -40|100 |
Art des Gehäuses | - | Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik | - | Side-by-Side-Gehäuse | - |
Modularer Abstand (MW) | - | Schienenmontage möglich | falsch | Wandmontage möglich | falsch |
Mit Screening | - | Schutzart (IP) | - | Oberflächenbehandlung | - |
Mit Lüftungsschlitzen | - | Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften