Gehäuseoberteil, Gehäuseoberteil, Hutschienengehäuse, EH 45

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1029835
1029844
1069876
1069879
1069883
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

3.08 €

60 98 Arbeitstage Sonstige

3.08 €

60 70 Arbeitstage Sonstige

2.90 €

70 98 Arbeitstage Sonstige

2.90 €

70 98 Arbeitstage Schwarz

2.90 €

70 98 Arbeitstage Schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff - Breite(mm) 45.1 Höhe(mm) 75.26
Tiefe(mm) 36.95 RAL-Nummer - Betriebstemperatur(°C) -40|80
Art des Gehäuses - Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik - Side-by-Side-Gehäuse -
Modularer Abstand (MW) - Schienenmontage möglich falsch Wandmontage möglich falsch
Mit Screening - Schutzart (IP) - Oberflächenbehandlung -
Mit Lüftungsschlitzen - Schutzart (IP) (NEMA) -

Technischer Support