Gehäuse komplett, ME MAX

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2713531

Teilenummer
2713531
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.86 €

30 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Sonstige Werkstoff Kunststoff Breite(mm) 17.5
Höhe(mm) 99 Tiefe(mm) 114.5 RAL-Nummer 7035
Betriebstemperatur(°C) -40|105 Art des Gehäuses - Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik -
Side-by-Side-Gehäuse - Modularer Abstand (MW) 0.0175 Schienenmontage möglich wahr
Wandmontage möglich falsch Mit Screening falsch Schutzart (IP) -
Oberflächenbehandlung - Mit Lüftungsschlitzen falsch Schutzart (IP) (NEMA) -

Sie befinden sich auf der Seite für Gehäuse komplett, ME MAX, die Teilenummer ist 2713531.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2713531.

Technischer Support