Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Farbe | Sonstige | Werkstoff | Sonstige | Breite(mm) | 85 |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 182.5 | Tiefe(mm) | 30 | RAL-Nummer | 7035 |
Art des Gehäuses | - | Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik | - | Side-by-Side-Gehäuse | - |
Modularer Abstand (MW) | 0.085 | Schienenmontage möglich | falsch | Wandmontage möglich | falsch |
Mit Screening | falsch | Schutzart (IP) | - | Oberflächenbehandlung | - |
Mit Lüftungsschlitzen | - | Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebstemperatur(°C)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften