Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Werkstoff | Breite (mm) | Höhe (mm) | RAL-Nummer | Modularer Abstand (MW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.86 € | 100 | 7 Arbeitstage | Sonstige | Kunststoff | 58 | 39.5 | - | 0.058 | |||
1.86 € | 100 | 61 Arbeitstage | Schwarz | Kunststoff | 58 | 39.5 | 9005 | 0.058 | |||
2.48 € | 80 | 44 Arbeitstage | - | Aluminium | 58 | 39.5 | - | 0.058 | |||
2.48 € | 80 | 61 Arbeitstage | Sonstige | Kunststoff | 58 | 59.5 | - | 0.058 | |||
2.48 € | 80 | 61 Arbeitstage | Schwarz | Kunststoff | 58 | 59.5 | 9005 | 0.058 | |||
3.09 € | 60 | 44 Arbeitstage | - | Aluminium | 58 | 59.5 | - | - | |||
2.48 € | 80 | 7 Arbeitstage | Sonstige | Kunststoff | 96 | 39.5 | - | 0.096 | |||
2.48 € | 80 | 7 Arbeitstage | Schwarz | Kunststoff | 96 | 39.5 | 9005 | 0.096 | |||
3.09 € | 60 | 44 Arbeitstage | - | Aluminium | 96 | 39.5 | - | - | |||
3.09 € | 60 | 61 Arbeitstage | Sonstige | Kunststoff | 96 | 59.5 | - | 0.096 | |||
3.09 € | 60 | 61 Arbeitstage | Schwarz | Kunststoff | 96 | 59.5 | 9005 | 0.096 | |||
3.72 € | 50 | 44 Arbeitstage | - | Aluminium | 96 | 59.5 | - | - | |||
3.09 € | 60 | 61 Arbeitstage | Sonstige | Kunststoff | 116 | 39.5 | - | 0.116 | |||
3.09 € | 60 | 61 Arbeitstage | Schwarz | Kunststoff | 116 | 39.5 | 9005 | 0.116 | |||
3.72 € | 49 | 44 Arbeitstage | - | Aluminium | 116 | 39.5 | - | - | |||
3.72 € | 50 | 61 Arbeitstage | Sonstige | Kunststoff | 116 | 59.5 | - | 0.116 | |||
3.72 € | 50 | 61 Arbeitstage | Schwarz | Kunststoff | 116 | 59.5 | - | 0.116 | |||
3.72 € | 50 | 61 Arbeitstage | Sonstige | Kunststoff | 166 | 39.5 | - | 0.166 | |||
3.72 € | 50 | 61 Arbeitstage | Schwarz | Kunststoff | 166 | 39.5 | 9005 | 0.166 | |||
4.34 € | 50 | 44 Arbeitstage | - | Aluminium | 166 | 39.5 | - | - | |||
3.72 € | 50 | 61 Arbeitstage | Sonstige | Kunststoff | 166 | 59.5 | - | 0.166 | |||
3.72 € | 50 | 61 Arbeitstage | Schwarz | Kunststoff | 166 | 59.5 | - | 0.166 | |||
4.34 € | 50 | 61 Arbeitstage | Sonstige | Kunststoff | 208 | 39.5 | - | 0.208 | |||
4.34 € | 50 | 61 Arbeitstage | Schwarz | Kunststoff | 208 | 39.5 | 9005 | 0.208 | |||
4.96 € | 40 | 44 Arbeitstage | - | Aluminium | 208 | 39.5 | - | - | |||
4.34 € | 50 | 61 Arbeitstage | Sonstige | Kunststoff | 208 | 59.5 | - | 0.208 | |||
4.34 € | 42 | 61 Arbeitstage | Schwarz | Kunststoff | 208 | 59.5 | 9005 | 0.208 |
Loading...
Tiefe(mm) | 2 | Betriebstemperatur(°C) | -40|100 | Art des Gehäuses | - |
---|---|---|---|---|---|
Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik | - | Side-by-Side-Gehäuse | - | Schienenmontage möglich | falsch |
Wandmontage möglich | falsch | Mit Screening | - | Schutzart (IP) | - |
Oberflächenbehandlung | - | Mit Lüftungsschlitzen | - | Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Werkstoff
Breite(mm)
Höhe(mm)
RAL-Nummer
Modularer Abstand (MW)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften