PCB, Perfboard, RPI-BC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2202994
2202995
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

31.57 €

6 7 Arbeitstage Sonstige

16.58 €

11 7 Arbeitstage Grün

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff - Breite(mm) - Höhe(mm) -
Tiefe(mm) - RAL-Nummer - Betriebstemperatur(°C) -|-
Art des Gehäuses - Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik - Side-by-Side-Gehäuse -
Modularer Abstand (MW) 0.00254 Schienenmontage möglich falsch Wandmontage möglich falsch
Mit Screening falsch Schutzart (IP) - Oberflächenbehandlung -
Mit Lüftungsschlitzen - Schutzart (IP) (NEMA) -

Technischer Support