Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2203172 |
2203173 |
2203174 |
2203175 |
2203176 |
2203183 |
2203184 |
2203189 |
2203190 |
2203191 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Modularer Abstand (MW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.54 € | 4 | 40 Arbeitstage | 224 | 157 | 40 | 0.224 | |||
80.47 € | 4 | 40 Arbeitstage | 224 | 157 | 40 | 0.224 | |||
78.78 € | 4 | 40 Arbeitstage | 224 | 157 | 40 | 0.224 | |||
88.92 € | 4 | 40 Arbeitstage | 224 | 157 | 40 | 0.224 | |||
78.78 € | 4 | 40 Arbeitstage | 224 | 157 | 40 | 0.224 | |||
122.28 € | 2 | 40 Arbeitstage | 224 | 157 | 40 | 0.224 | |||
106.34 € | 2 | 40 Arbeitstage | 224 | 157 | 40 | 0.224 | |||
147.95 € | 4 | 40 Arbeitstage | 362 | 286 | 62 | 0.362 | |||
147.95 € | 4 | 40 Arbeitstage | 362 | 286 | 62 | 0.362 | |||
147.95 € | 4 | 40 Arbeitstage | 362 | 286 | 62 | 0.362 |
Loading...
Farbe | Sonstige | Werkstoff | Sonstige | RAL-Nummer | 7035 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur(°C) | -|- | Art des Gehäuses | - | Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik | - |
Side-by-Side-Gehäuse | - | Schienenmontage möglich | falsch | Wandmontage möglich | falsch |
Mit Screening | falsch | Schutzart (IP) | - | Oberflächenbehandlung | - |
Mit Lüftungsschlitzen | - | Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Modularer Abstand (MW)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften