Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Werkstoff | Kunststoff | Breite(mm) | 107.6 | Höhe(mm) | 89.7 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 54.85 | Art des Gehäuses | - | Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik | - |
Side-by-Side-Gehäuse | - | Modularer Abstand (MW) | - | Schienenmontage möglich | falsch |
Wandmontage möglich | falsch | Schutzart (IP) | - | Oberflächenbehandlung | - |
Mit Lüftungsschlitzen | - | Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
RAL-Nummer
Betriebstemperatur(°C)
Mit Screening
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften