Unterlegscheibe / Ring, Acrylglas, HCS-C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2203588
2203589
2203591
2203836
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Modularer Abstand (MW)

16.37 €

12 40 Arbeitstage 70.442.70.0704

21.17 €

9 26 Arbeitstage 66.837.80.0668

18.16 €

11 40 Arbeitstage 72.9-0.0729

21.17 €

9 40 Arbeitstage 71.844.80.0718

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Sonstige Werkstoff - Tiefe(mm) 2
RAL-Nummer - Betriebstemperatur(°C) -|- Art des Gehäuses -
Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik - Side-by-Side-Gehäuse - Schienenmontage möglich falsch
Wandmontage möglich falsch Mit Screening - Schutzart (IP) -
Oberflächenbehandlung - Mit Lüftungsschlitzen - Schutzart (IP) (NEMA) -

Technischer Support