Gehäuse-Set, DEV-KIT, ME-PLC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2202526

Teilenummer
2202526
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

121.86 €

2 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Sonstige Werkstoff Kunststoff Breite(mm) 40
Höhe(mm) 145 Tiefe(mm) 180 RAL-Nummer -
Betriebstemperatur(°C) -40|105 Art des Gehäuses - Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik -
Side-by-Side-Gehäuse - Modularer Abstand (MW) 0.04 Schienenmontage möglich falsch
Wandmontage möglich falsch Mit Screening falsch Schutzart (IP) -
Oberflächenbehandlung - Mit Lüftungsschlitzen - Schutzart (IP) (NEMA) -

Sie befinden sich auf der Seite für Gehäuse-Set, DEV-KIT, ME-PLC, die Teilenummer ist 2202526.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2202526.

Technischer Support