Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1093075
Farbe | Sonstige | Werkstoff | Kunststoff | Breite(mm) | 71.6 |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | - | Tiefe(mm) | 54.85 | RAL-Nummer | - |
Betriebstemperatur(°C) | -|- | Art des Gehäuses | - | Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik | - |
Side-by-Side-Gehäuse | - | Modularer Abstand (MW) | - | Schienenmontage möglich | falsch |
Wandmontage möglich | falsch | Mit Screening | - | Schutzart (IP) | - |
Oberflächenbehandlung | - | Mit Lüftungsschlitzen | - | Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Gehäuseoberteil, Installationskomponente Gehäuse, BC 71, die Teilenummer ist 1093075.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1093075.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften