Stand, UCS PED

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2203392
2203393
2203394
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

9.54 €

20 7 Arbeitstage Sonstige

9.54 €

20 7 Arbeitstage Schwarz

9.54 €

20 7 Arbeitstage -

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Sonstige Breite(mm) 90 Höhe(mm) 37.5
Tiefe(mm) 18.4 RAL-Nummer - Betriebstemperatur(°C) -|-
Art des Gehäuses - Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik - Side-by-Side-Gehäuse -
Modularer Abstand (MW) - Schienenmontage möglich falsch Wandmontage möglich falsch
Mit Screening - Schutzart (IP) - Oberflächenbehandlung -
Mit Lüftungsschlitzen - Schutzart (IP) (NEMA) -

Technischer Support