Stapeladapter, UCS CS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1029039
2203720
2203721
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Modularer Abstand (MW)

7.76 €

24 7 Arbeitstage -0.018

7.76 €

24 7 Arbeitstage Grau-

7.76 €

24 7 Arbeitstage Schwarz-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff - Breite(mm) 18 Höhe(mm) 18
Tiefe(mm) 21.5 RAL-Nummer - Betriebstemperatur(°C) -|-
Art des Gehäuses - Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik - Side-by-Side-Gehäuse -
Schienenmontage möglich falsch Wandmontage möglich falsch Mit Screening -
Schutzart (IP) - Oberflächenbehandlung - Mit Lüftungsschlitzen -
Schutzart (IP) (NEMA) -

Technischer Support