Probe, NFC / mechanische Probe, MINI MCR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2905551

Teilenummer
2905551
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

58.45 €

4 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe - Werkstoff Kunststoff Breite(mm) 6.2
Höhe(mm) - Tiefe(mm) 120.5 RAL-Nummer -
Betriebstemperatur(°C) -|- Art des Gehäuses - Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik -
Side-by-Side-Gehäuse - Modularer Abstand (MW) - Schienenmontage möglich wahr
Wandmontage möglich falsch Mit Screening - Schutzart (IP) -
Oberflächenbehandlung - Mit Lüftungsschlitzen - Schutzart (IP) (NEMA) -

Sie befinden sich auf der Seite für Probe, NFC / mechanische Probe, MINI MCR, die Teilenummer ist 2905551.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2905551.

Technischer Support