Gehäuseoberteil, Gehäuseoberteil, Hutschienengehäuse, EH 22

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1025855
1025865
1025889
1026264
1026270
1034687
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Werkstoff

2.41 €

80 98 Arbeitstage SchwarzSonstige

2.41 €

80 98 Arbeitstage SonstigeSonstige

2.41 €

80 43 Arbeitstage SchwarzSonstige

2.41 €

80 98 Arbeitstage Sonstige-

2.41 €

80 98 Arbeitstage Schwarz-

2.04 €

90 98 Arbeitstage Sonstige-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 22.6 Höhe(mm) 75.26 Tiefe(mm) 36.95
RAL-Nummer - Betriebstemperatur(°C) -40|80 Art des Gehäuses -
Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik - Side-by-Side-Gehäuse - Modularer Abstand (MW) -
Schienenmontage möglich falsch Wandmontage möglich falsch Mit Screening -
Schutzart (IP) - Oberflächenbehandlung - Mit Lüftungsschlitzen -
Schutzart (IP) (NEMA) -

Technischer Support