Schutzkappe, HBUS-B

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2278173

Teilenummer
2278173
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.10 €

90 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Werkstoff Kunststoff Breite(mm) -
Höhe(mm) - Tiefe(mm) - RAL-Nummer -
Betriebstemperatur(°C) -40|105 Art des Gehäuses - Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik -
Side-by-Side-Gehäuse - Modularer Abstand (MW) - Schienenmontage möglich falsch
Wandmontage möglich falsch Mit Screening falsch Schutzart (IP) -
Oberflächenbehandlung - Mit Lüftungsschlitzen - Schutzart (IP) (NEMA) -

Sie befinden sich auf der Seite für Schutzkappe, HBUS-B, die Teilenummer ist 2278173.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2278173.

Technischer Support