Befestigungsclip, HSCP-CB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1037100
1056722
1056723
1056724
1056892
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.17 €

200 7 Arbeitstage

1.09 €

200 7 Arbeitstage

1.09 €

200 7 Arbeitstage

1.08 €

200 7 Arbeitstage

1.12 €

200 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe - Werkstoff Kunststoff Breite(mm) -
Höhe(mm) - Tiefe(mm) - RAL-Nummer -
Betriebstemperatur(°C) -40|105 Art des Gehäuses - Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik -
Side-by-Side-Gehäuse - Modularer Abstand (MW) - Schienenmontage möglich falsch
Wandmontage möglich falsch Mit Screening - Schutzart (IP) -
Oberflächenbehandlung - Mit Lüftungsschlitzen - Schutzart (IP) (NEMA) -

Technischer Support